TPS7H2201-SP
- 提供标准微型电路,SMD 5962R17220
- 提供供应商项目图,VID V62/23608
- 辐射性能:
- 耐辐射保障 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- SEFI/SET 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
- 集成式单通道电子保险丝
- 输入电压范围:1.5V 至 7V
- 低导通电阻 (RON):
- 对于 CFP 和 KGD 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 35mΩ
- 对于 HTSSOP 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 23mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
- 可配置上升时间(软启动)
- 反向电流保护
- 可编程和内部电流限制(快速跳变)
- 可编程故障计时器(电流限制和重试模式)
- 热关断
- 带散热焊盘的陶瓷和塑料封装
TPS7H2201 是一款单通道电子保险丝,可提供用于更大限度地降低浪涌电流的可配置上升时间和反向电流保护。该器件包含一个可在 1.5V 至 7V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 6A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。
TPS7H2201 采用具有集成散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–55°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7H2201EVM — TPS7H2201 航天增强型产品 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关/电子保险丝评估模块
TPS7H2201EVM 演示了单个 TPS7H2201 电子保险丝(耐辐射/硬化塑料)的工作方式。该板提供可填充额外组件的封装,以允许测试定制配置,例如并行或冗余电子保险丝。
TPS7H2201EVM-CVAL — 适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块
The TPS7H2201EVM-CVAL is the Evaluation Module (EVM) for the TPS7H2201-SP and provides a platform to electrically evaluate its features.
The TPS7H2201-SP device is a single channel, 6-A load switch with a programmable slew rate for applications that require specific rise-time as well as programmable (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源
STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
TIDA-070001 — 切换输入降压转换器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CFP (HKR) | 16 | 查看选项 |
DIESALE (KGD) | — | |
HTSSOP (DAP) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。