主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS7H2201-SP

正在供货

耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 34 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vabsmax_cont (V) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 7.5 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 34 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vabsmax_cont (V) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 7.5 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 提供标准微型电路,SMD 5962R17220
  • 提供供应商项目图,VID V62/23608
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
  • 集成式单通道电子保险丝
  • 输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 低导通电阻 (RON):
    • 对于 CFP 和 KGD 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 35mΩ
    • 对于 HTSSOP 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 23mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
  • 可配置上升时间(软启动)
  • 反向电流保护
  • 可编程和内部电流限制(快速跳变)
  • 可编程故障计时器(电流限制和重试模式)
  • 热关断
  • 带散热焊盘的陶瓷和塑料封装
  • 提供标准微型电路,SMD 5962R17220
  • 提供供应商项目图,VID V62/23608
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
  • 集成式单通道电子保险丝
  • 输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 低导通电阻 (RON):
    • 对于 CFP 和 KGD 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 35mΩ
    • 对于 HTSSOP 封装,在 25°C 且 VIN = 5V 时的最大值为 23mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
  • 可配置上升时间(软启动)
  • 反向电流保护
  • 可编程和内部电流限制(快速跳变)
  • 可编程故障计时器(电流限制和重试模式)
  • 热关断
  • 带散热焊盘的陶瓷和塑料封装

TPS7H2201 是一款单通道电子保险丝,可提供用于更大限度地降低浪涌电流的可配置上升时间和反向电流保护。该器件包含一个可在 1.5V 至 7V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 6A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。

TPS7H2201 采用具有集成散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–55°C 至 125°C。

TPS7H2201 是一款单通道电子保险丝,可提供用于更大限度地降低浪涌电流的可配置上升时间和反向电流保护。该器件包含一个可在 1.5V 至 7V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 6A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。

TPS7H2201 采用具有集成散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为–55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H2211-SP 正在供货 耐辐射、QMLV 和 QMLP、4.5V 至 14V 输入 3.5A 电子保险丝 14-V, 3.5-A eFuse with same footprint as the TPS7H2201-SP

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H2201-SP 和 TPS7H2201-SEP 耐辐射 1.5V 至 7V、6A 电子保险丝 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 3月 27日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H2201-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2023年 12月 11日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the TPS7H2201-SP Load Switch (Rev. B) PDF | HTML 2023年 12月 4日
* SMD TPS7H2201-SP SMD 5962-17220 2020年 8月 10日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H2201-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2019年 4月 17日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H2201-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 1月 25日
白皮书 适用于 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的航空级电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
证书 TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 19日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
技术文章 Simplifying radiation-hardened power-supply design with eFuses PDF | HTML 2020年 7月 14日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技术文章 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日
证书 TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 航天增强型产品 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关/电子保险丝评估模块

TPS7H2201EVM 演示了单个 TPS7H2201 电子保险丝(耐辐射/硬化塑料)的工作方式。该板提供可填充额外组件的封装,以允许测试定制配置,例如并行或冗余电子保险丝。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7H2201EVM-CVAL — 适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块

The TPS7H2201EVM-CVAL is the Evaluation Module (EVM) for the TPS7H2201-SP and provides a platform to electrically evaluate its features.

The TPS7H2201-SP device is a single channel, 6-A load switch with a programmable slew rate for applications that require specific rise-time as well as programmable (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

来源:STAR-Dundee Ltd.
仿真模型

TPS7H2201-SP PSpice Transient Model

SLVMCY9.ZIP (214 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H2201-SP Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCY8A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-070001 — 切换输入降压转换器参考设计

冗余通常用于航天器应用中以提高可靠性,此参考设计展示了如何通过使用两个 TPS7H2201-SP 耐辐射电子保险丝负载开关在负载点 (POL) 电源的输入处实施冗余。使用两个负载开关可实现向耐辐射 POL 降压转换器 TPS50601A-SP 提供初级电压和冗余电压,负载开关提供可调节过流保护 (OCP) 限制以进行保护,同时电流感应输出引脚可实现监控和保护功能,另外,负载开关还具有可调式过压保护 (OVP)。POL 转换器还具有电流限制,可提供额外短路保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
CFP (HKR) 16 查看选项
DIESALE (KGD)
HTSSOP (DAP) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频