TPS7H1101A-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 20 Iq (typ) (mA) 7 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 85 Radiation, TID (typ) (krad) 100
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 20 Iq (typ) (mA) 7 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 85 Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962R13202
    • 耐辐射保障 (RHA):高达 100krad (Si) TID
    • 电离辐射总剂量:100krad (Si)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS):100krad (Si)
    • 剂量率:10 mrad (Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI 起始阈值大于 40MeV-cm2/mg,详情请参阅辐射报告(SNAA257)
      • 专为降低干扰而设计,以避免损坏重要的下行组件
    • 有关 SET/SEFI 横截面图的详细信息,请参阅辐射报告 (SNAA257)
  • 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 3A 最大输出电流
  • 共流/并行运行以提供高达 6A 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
  • 通过外部电容器进行可编程的软启动
  • 所有输入电压具有输入使能,且具有电源正常输出,可进行电源定序
  • 超低压降 LDO 电压:
    1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV
  • 低噪声:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8 V、电流为 3A 时为20.33µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参阅“工具和软件”选项卡
  • 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)
  • 5962R13202
    • 耐辐射保障 (RHA):高达 100krad (Si) TID
    • 电离辐射总剂量:100krad (Si)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS):100krad (Si)
    • 剂量率:10 mrad (Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI 起始阈值大于 40MeV-cm2/mg,详情请参阅辐射报告(SNAA257)
      • 专为降低干扰而设计,以避免损坏重要的下行组件
    • 有关 SET/SEFI 横截面图的详细信息,请参阅辐射报告 (SNAA257)
  • 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 3A 最大输出电流
  • 共流/并行运行以提供高达 6A 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
  • 通过外部电容器进行可编程的软启动
  • 所有输入电压具有输入使能,且具有电源正常输出,可进行电源定序
  • 超低压降 LDO 电压:
    1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV
  • 低噪声:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8 V、电流为 3A 时为20.33µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参阅“工具和软件”选项卡
  • 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)

TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版,允许在整个输入电压范围内使用使能特性。它是一款使用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。它可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。TPS7H1101A-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP 提供了启用开/关功能、可编程软启动、共流能力和一个电源正常开漏输出。

TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版,允许在整个输入电压范围内使用使能特性。它是一款使用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。它可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。TPS7H1101A-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP 提供了启用开/关功能、可编程软启动、共流能力和一个电源正常开漏输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS73801-SEP 正在供货 采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器 Wider input voltage with a radiation hardened plastic package optimized for short term LEO missions.
TPS7A4501-SP 正在供货 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 Wider input voltage with lower quiescent current, optimized for fast transient response.
功能与比较器件相似
全新 TPS7H1111-SP 正在供货 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Radiation-hardened ceramic QMLV LDO regulator with lower input and output voltage, lower noise and higher power-supply-rejection.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A、耐辐射 LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 10月 29日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 19日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2022年 11月 3日
* SMD TPS7H1101A-SP SMD 5962-13202 2020年 8月 10日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2020年 2月 20日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the TPS7H1101A-SP LDO 2019年 7月 15日
白皮书 适用于 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的航空级电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
技术文章 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
技术文章 How to choose the right LDO for your satellite application PDF | HTML 2021年 4月 9日
测试报告 Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 2021年 3月 17日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技术文章 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日
用户指南 TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
应用手册 Conditional Stability in Feedback Systems 2018年 2月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块

ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 评估模块

TPS7H1101-SP 是使用 PMOS 通道元件配置的超低压差 (LDO) 线性稳压器。其中采用的技术可实现超低压差。凭借改进的电路,TPS7H1101 可在宽输入电压范围(1.5 V 到 7 V)下运行,从而为典型应用实现 6-V 输入到 5-V 输出或 1.5-V 输入到 1.2-V 输出的电压转换并实现绝佳的 PSRR。

TPS7H1101 尤其适用于高可靠性应用。它可以实现非常精确、可编程的过流保护限制,且调节范围非常宽。

为支持 FPGA 或 DSP 的复杂要求,TPS7H1101 提供了可编程软启动和电源正常输出,以轻松进行电源定序。

TPS7H1101 采用 16 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

TSW12D1620EVM-CVAL 是一款 1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。

模拟输入路径可以选择将 6.5GHz LMH5401-SP 用作单端转差分增益块,或者绕过放大器并使用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能组件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。

TSW12D1620EVM-CVAL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

来源:STAR-Dundee Ltd.
开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
仿真模型

TPS7H1101 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVM901B.ZIP (695 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H1101-SP TINA-TI Reference Design

SLVMBT2.ZIP (469 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7H1101-SP TINA-TI Spice Model

SLVMBT1.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7H1101A-SP PSpice Model

SLVMDL4.ZIP (69 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H1101A-SP Worst-Case Analysis (WCA) Model (Rev. D)

SLVMDA6D.ZIP (25 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS7H1101A-CALC TPS7H1101A-SP design calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1101A-SP 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
CFP (HKR) 16 查看选项
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频