TPS7A92 2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A92 (正在供货)

2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器

2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器 - TPS7A92
 

备选器件推荐

  • TPS7A89  -  The TPS7A89 is a dual 2-A LDO regulator with improved noise (3.8µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm)
  • TPS7A83A  -  The TPS7A83A is 2-A LDO with low-noise (4.4 µVRMS) and low-dropout (200mV) and improved accuracy (0.75%)

描述

TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。

TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

特性

  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:2A 时 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • RθJC = 3.2°C/W
  • 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A92 TPS7A90 TPS7A91
2     0.5     1    
Adjustable Output     Adjustable Output     Adjustable Output    
1.4     1.4     1.4    
6.5     6.5     6.5    
0.8     0.8     0.8    
5.2     5.7     5.2    
2.1     2.1     2.1    
260     75     130    
1     1     1    
4.7     4.7     4.7    
48     48     48    
Ceramic     Ceramic     Ceramic    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
10SON     10SON     10SON