TPS7A90 (正在供货)

500mA high Accuracy, Low noise LDO voltage regulator

500mA high Accuracy, Low noise LDO voltage regulator - TPS7A90
 

备选器件推荐

  • LP5912  -  The LP5912 is a 500mA fixed output voltage low IQ, low noise LDO
  • TPS7A87  -  The TPS7A87 is a dual 500mA LDO regulator with improved noise (3.8µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm)
  • TPS7A19  -  TPS7A19 is a 450mA 40V high voltage ultralow quiescent current watchdog LDO

描述

TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。

TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。

TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。





特性

  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 50dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • θJC = 3.2ºC/W
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A90 TPS7A91 TPS7A92
0.5    1    2   
Adjustable Output    Adjustable Output    Adjustable Output   
1.4    1.4    1.4   
6.5    6.5    6.5   
0.8    0.8    0.8   
5.7    5.2    5.2   
2.1    2.1    2.1   
75    130    260   
1    1    1   
4.7    4.7    4.7   
48    48    48   
Ceramic    Ceramic    Ceramic   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
10SON    10SON    10SON