ZHCSGH9 June 2017 TPS7A90
PRODUCTION DATA.
TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。
TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。
TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。
TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A90 | WSON (10) | 2.50mm x 2.50mm |