ZHCSGH9 June 2017 TPS7A90
PRODUCTION DATA.
提供了评估模块 (EVM),您可以借此来对使用 TPS7A90 时的电路性能进行初始评估。Table 4 显示了此装置的摘要信息。
名称 | 部件号 |
---|---|
TPS7A90EVM-831 评估模块用户指南 | TPS7A90EVM-831 |
可在德州仪器 (TI) 网站上,通过 TPS7A90 产品文件夹申请该 EVM。
分析模拟电路和系统的性能时,使用 SPICE 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。您可以通过仿真模型下的 TPS7A90 产品文件夹来获取 TPS7A90 的 SPICE 模型。
产品 | 说明 |
---|---|
TPS7A90XXYYYZ | XX 表示输出电压。01 为可调输出版本。 YYY 为封装标识符。 Z 为封装数量。 |
要接收文档更新通知,请导航至德州仪器 TI.com.cn 上的器件产品文件夹。请单击右上角的通知我 进行注册,即可收到任意产品信息更改每周摘要。有关更改的详细信息,请查看任意已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.