ZHCSGH9 June 2017 TPS7A90

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Output Enable
      2. 7.3.2Dropout Voltage (VDO)
      3. 7.3.3Output Voltage Accuracy
      4. 7.3.4High Power-Supply Rejection Ratio (PSRR)
      5. 7.3.5Low Output Noise
      6. 7.3.6Output Soft-Start Control
      7. 7.3.7Power-Good Function
      8. 7.3.8Internal Protection Circuitry
        1. 7.3.8.1Undervoltage Lockout (UVLO)
        2. 7.3.8.2Internal Current Limit (ICL)
        3. 7.3.8.3Thermal Protection
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Normal Operation
      2. 7.4.2Dropout Operation
      3. 7.4.3Disabled
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
      1. 8.1.1Adjustable Output
      2. 8.1.2Start-Up
        1. 8.1.2.1Enable (EN) and Undervoltage Lockout (UVLO)
        2. 8.1.2.2Noise-Reduction and Soft-Start Capacitor (CNR/SS)
          1. 8.1.2.2.1Noise Reduction
          2. 8.1.2.2.2Soft-Start and In-Rush Current
      3. 8.1.3Capacitor Recommendation
        1. 8.1.3.1Input and Output Capacitor Requirements (CIN and COUT)
          1. 8.1.3.1.1Load-Step Transient Response
        2. 8.1.3.2Feed-Forward Capacitor (CFF)
      4. 8.1.4Power Dissipation (PD)
      5. 8.1.5Estimating Junction Temperature
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
      1. 10.1.1Board Layout
    2. 10.2Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1器件支持
      1. 11.1.1开发支持
        1. 11.1.1.1评估模块
        2. 11.1.1.2SPICE 模型
      2. 11.1.2器件命名规则
    2. 11.2文档支持
      1. 11.2.1相关文档
    3. 11.3接收文档更新通知
    4. 11.4社区资源
    5. 11.5商标
    6. 11.6静电放电警告
    7. 11.7Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 50dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • θJC = 3.2ºC/W
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA),DSP

说明

TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。

TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。

TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TPS7A90WSON (10)2.50mm x 2.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用电路

TPS7A90 app_cir_SBVS324.gif

典型应用图

TPS7A90 Typ_App_SBVS324.gif