可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPS7A88-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 两个独立的 LDO 通道
- 低输出噪声:4µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 低压降:1A 电流时为 230mV(最大值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.15V
- 高电源纹波抑制:
- 100Hz 时为 70dB
- 100kHz 时为 40dB
- 1MHz 时为 40dB
- 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
- 出色的负载瞬态响应
- 可调启动浪涌控制
- 可选软启动充电电流
- 独立开漏电源正常 (PG) 输出
- 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 低热阻:RθJA = 39.8°C/W
- 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装
TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。
TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。
凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。
TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 6日 |
功能安全信息 | TPS7A88-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications | 2017年 2月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS7A88 Evaluation Module User's Guide | 2015年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 双路、1A、6 μVRMS、LDO 稳压器评估模块
TPS7A8801EVM-776 评估模块专为用于评估 TPS7A8801(双路 1A 低压降电压稳压器)的运行和性能的典型配置而设计。
EVM 电路板配置为一个参考设计,该参考设计适用于设计要求为高达每个通道 1A 的动态负载提供电流的应用。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。