TPS7A88-Q1 (正在供货)

TPS7A88-Q1 双路、1A、低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器

TPS7A88-Q1 双路、1A、低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器 - TPS7A88-Q1
 

描述

TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。

TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。

TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:4µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 230mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 高电源纹波抑制:
    • 100Hz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低热阻:RθJA = 39.8°C/W
  • 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 多通道 LDO

 
Regulated Outputs (#)
Output Options
Features
Iout (Max) (A)
Iout2 (A)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout2 (Min) (V)
Vout2 (Max) (V)
Output Capacitor Type
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A88-Q1 TPS7A87 TPS7A88 TPS7A89
2    2    2    2   
Adjustable Output    Adjustable Output    Adjustable Output    Adjustable Output   
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Output Discharge
Power Good
Soft Start   
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start   
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start   
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start   
1    0.5    1    2   
1    0.5    1    2   
1.4    1.4    1.4    1.4   
6.5    6.5    6.5    6.5   
0.8    0.8    0.8    0.8   
5.15    5.2    5.2    5.2   
0.8    0.8    0.8    0.8   
5.15    5.2    5.2    5.2   
Ceramic    Ceramic    Ceramic    Ceramic   
2.1    2.1    2    2.1   
130    75    130    260   
40    48    48    35   
1    1    1    1   
3.8    3.8    3.8    3.8   
Automotive    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
20QFN    20QFN    20QFN    20QFN   

其它合格版本 TPS7A88-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TPS7A88 TI 的标准目录产品