ZHCSGO4A August 2017 – September 2017 TPS7A88-Q1
PRODUCTION DATA.
我们提供了一款评估模块 (EVM),可与 TPS7A88-Q1 配套使用,帮助评估初始电路性能。Table 10 列出了此装置的摘要信息。
名称 | 部件号 |
---|---|
TPS7A88 低压降稳压器评估模块 | TPS7A88EVM-776 |
可在德州仪器 (TI) 网站 (www.ti.com) 上的 TPS7A88-Q1 产品文件夹下申请获取该 EVM。
分析模拟电路和系统的性能时,使用 spice 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。可从 TPS7A88-Q1 产品文件夹中的仿真模型下申请获取 TPS7A88-Q1 的 Spice 模型。
产品 | 说明 |
---|---|
TPS7A88xxQYYYZ -Q1 | YYY 为封装标识符。 XX 表示输出电压。01 为可调输出版本。 Z 为封装数量。 |
《TPS3780 产品说明书》(SBVS250)
《TPS7A88 评估模块》(SBVU027)
《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》(SBVA042)
《如何测量 LDO 噪声》(文献编号:SLYY076)
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.