ZHCSGO4A August 2017  – September 2017 TPS7A88-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Voltage Regulation Features
        1. 7.3.1.1DC Regulation
        2. 7.3.1.2AC and Transient Response
      2. 7.3.2System Start-Up Features
        1. 7.3.2.1Programmable Soft-Start (NR/SSx)
        2. 7.3.2.2Sequencing
          1. 7.3.2.2.1Enable (ENx)
          2. 7.3.2.2.2Undervoltage Lockout (UVLOx) Control
          3. 7.3.2.2.3Active Discharge
        3. 7.3.2.3Power-Good Output (PGx)
      3. 7.3.3Internal Protection Features
        1. 7.3.3.1Foldback Current Limit (ICLx)
        2. 7.3.3.2Thermal Protection (Tsdx)
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Regulation
      2. 7.4.2Disabled
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
      1. 8.1.1External Component Selection
        1. 8.1.1.1Setting the Output Voltage (Adjustable Operation)
        2. 8.1.1.2Capacitor Recommendations
        3. 8.1.1.3Input and Output Capacitor (CINx and COUTx)
        4. 8.1.1.4Feedforward Capacitor (CFFx)
        5. 8.1.1.5Noise-Reduction and Soft-Start Capacitor (CNR/SSx)
      2. 8.1.2Start-Up
        1. 8.1.2.1Circuit Soft-Start Control (NR/SSx)
          1. 8.1.2.1.1In-Rush Current
        2. 8.1.2.2Undervoltage Lockout (UVLOx) Control
        3. 8.1.2.3Power-Good (PGx) Function
      3. 8.1.3AC and Transient Performance
        1. 8.1.3.1 Power-Supply Rejection Ratio (PSRR)
        2. 8.1.3.2Channel-to-Channel Output Isolation and Crosstalk
        3. 8.1.3.3Output Voltage Noise
        4. 8.1.3.4Optimizing Noise and PSRR
          1. 8.1.3.4.1Charge Pump Noise
        5. 8.1.3.5 Load Transient Response
      4. 8.1.4DC Performance
        1. 8.1.4.1Output Voltage Accuracy (VOUTx)
        2. 8.1.4.2 Dropout Voltage (VDO)
          1. 8.1.4.2.1Behavior When Transitioning From Dropout Into Regulation
      5. 8.1.5Reverse Current Protection
      6. 8.1.6Power Dissipation (PD)
        1. 8.1.6.1Estimating Junction Temperature
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
      1. 10.1.1Board Layout
    2. 10.2Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1器件支持
      1. 11.1.1开发支持
        1. 11.1.1.1评估模块
        2. 11.1.1.2Spice 模型
      2. 11.1.2器件命名规则
    2. 11.2文档支持
      1. 11.2.1相关文档
    3. 11.3社区资源
    4. 11.4商标
    5. 11.5静电放电警告
    6. 11.6Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RTJ|20
订购信息

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:4µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 230mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 高电源纹波抑制:
    • 100Hz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 低热阻:RθJA = 39.8°C/W
  • 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装

应用

  • 汽车应用中的射频和雷达 电源
  • 汽车用高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
  • 远程信息处理控制单元
  • 信息娱乐系统和仪表组
  • 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))

说明

TPS7A88-Q1 是一款双路低噪声 (4µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,且最高压降为 250mV。

TPS7A88-Q1 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A88-Q1 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A88-Q1 非常适合为敏感类模拟低压器件(例如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。

TPS7A88-Q1 旨在为射频、雷达通信和远程信息处理等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有较低的 4µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 采用了 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TPS7A88-Q1WQFN (20)4.00mm x 4.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的封装选项附录。

典型应用图

TPS7A88-Q1 SBVS303_typappFAD.gif

频谱噪声密度与输出电压间的关系

TPS7A88-Q1 D027_SBVS248.gif