TPS7A87

正在供货

500mA、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A90 正在供货 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 500-mA low noise (4.7-µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm)
功能与比较器件相似
TLV751 正在供货 500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降 (LDO) 稳压器 500-mA dual LDO with lower IQ in a smaller package.

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 Iq (typ) (mA) 2.1 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:电流为 0.5A 时最大 100mV
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表和医疗
  • 专业音频

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:电流为 0.5A 时最大 100mV
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表和医疗
  • 专业音频

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A87 是一款双路低噪声 (3.8µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 500mA 的拉电流能力,其最高压降仅为 100mV。

TPS7A87 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 30% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A87 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频特定用途集成电路 (ASIC)] 供电。

TPS7A87 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A87 是一款双路低噪声 (3.8µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 500mA 的拉电流能力,其最高压降仅为 100mV。

TPS7A87 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 30% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A87 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频特定用途集成电路 (ASIC)] 供电。

TPS7A87 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A87 双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 16日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 双路 500mA 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

TPS7A8701EVM-852 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A87(双路 500mA 低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A87 PSpice Transient Model

SBVM628.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A87 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM627.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频