TPS7A85A (正在供货) 高电流 (4A) 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器

高电流 (4A) 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 - TPS7A85A
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS7A85 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 10日
TPS7A85 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 10日

参考设计

可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRodTM 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。