TPS7A85

正在供货

具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7A85A 正在供货 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 4-A LDO regulator with excellent accuracy (0.75%). This is an improved pin-to-pin upgrade.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。

TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A85 高电流 (4A)、高效 (1%)、低噪声 (4.4 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 4月 5日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技术文章 LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance PDF | HTML 2017年 6月 14日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Optimizing LDO voltage accuracy PDF | HTML 2016年 5月 6日
技术文章 Keep it simple with an LDO regulator PDF | HTML 2016年 4月 29日
EVM 用户指南 TPS7A85EVM-754 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,专为与 TSW14J56 EVM 配合使用而设计。此外,借助所提供的 FMC 连接器还可将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 高电流 (4A)、高精度、低噪声 LDO 稳压器评估模块

The TPS7A85EVM-754 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A85, High-Current 4-A low dropout voltage regulator.  The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A85 PSpice Transient Model

SBVM573.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A85 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM572.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计

借助使用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,对适用于 S 频带多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成进行了展示。该射频采样发送架构可简化信号链,拉近数据转换器与天线之间的距离,从而实现灵活性和高性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计提供了一个连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 的平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01232 — 高电流低噪声并行 LDO 参考设计

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计

TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。14 位的 9GSPS DAC38RF83 具有四个 48 位独立 NCO,可以生成四个置于第一个奈奎斯特区域内任何位置的 CW 音调,或者在第二个奈奎斯特区域中支持高达 6 GHz。

此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGR) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频