TPS7A83A (正在供货)

2A 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4μVRMS) LDO 稳压器

2A 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4μVRMS) LDO 稳压器 - TPS7A83A
 

备选器件推荐

  • TPS7A8300  -  The TPS7A83 is a 2-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W)
  • TPS7A88  -  The TPS7A88 is a dual 1-A LDO regulator with improved noise (3.8µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm)
  • TPS7A92  -  TPS7A92 is 2A, low noise (4.7uVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5mm)

描述

器件 TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,同时最大压差仅为 200mV。在该器件的输出电压范围中,可进行引脚编程的范围为 0.8V 至 3.95V,可通过外部电阻分压器进行调节的范围为 0.8V 至 5.2V。

TPS7A83A 将低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力融为一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用的噪声敏感型组件 供电。TPS7A83A 的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A83A 的多功能性使其成为许多严苛应用的必选 组件。

特性

  • 低压差:电流为 2A 时最大值为 200mV
  • 线路、负载和温度范围内的偏置精度最大值为 0.75%
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 输出电压为 5.2V 时,噪声为 7.7µVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT™运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 使用 22µF 或更大的陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • θJC = 3.4°C/W
  • 20 引脚 VQFN 封装:
    • 3.5mm × 3.5mm (RGR)
    • 5mm × 5mm (RGW)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A83A TPS7A84A TPS7A85A
2    3    4   
Adjustable Output
Programmable Output   
Adjustable Output
Programmable Output   
Adjustable Output
Programmable Output   
1.1    1.1    1.1   
6.5    6.5    6.5   
0.8    0.8    0.8   
5.2    5.15    5.1   
2.8    2.8    2.8   
75    110    150   
0.75    0.75    0.75   
4.4    4.4    4.4   
40    25    25   
Ceramic    Ceramic    Ceramic   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
20VQFN
20VQFN   
20VQFN    20VQFN   

特色工具和软件