可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7A60-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
- 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
- 低压降:
- 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
- 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流为 300mA
- 超低静态电流:
- 轻负载时 IQUIESCENT = 25µA(典型值)
- ENABLE = 低电平时 ISLEEP < 2µA
- 3.3V 和 5V 固定输出电压
- 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
- 集成上电复位:
- 可编程延迟
- 开漏复位输出
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 耐热增强型电源封装:
- 5 引脚 TO-263(KTT、D2PAK)
- 5 引脚 TO-252(KVU、DPAK)
TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 是一系列低压降线性稳压器,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。这些器件具有集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷电容器时也可实现稳定工作。在器件启动过程中实施上电复位迟滞,以指示输出电压达到稳定且处于稳压范围内。上电复位迟滞是固定的(典型值为 250µs),也可通过外部电容器进行编程。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源的要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2020年 6月 1日 |
EVM 用户指南 | TPS7A6050QKTT EVM User's Guide | 2010年 8月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A6050EVM — TPS7A6050 评估模块
德州仪器 (TI) TPS7A6050EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7A6050-Q1 低压降线性稳压器的操作和性能。使用低 ESR 的陶瓷输出电容和具有可编程延迟的上电复位功能时,此器件可实现低功耗和稳定操作。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 5 | 查看选项 |
TO-263 (KTT) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。