低噪声、快速瞬态响应 1.5 A 低压差稳压器 - TPS7A4501M

TPS7A4501M (正在供货)

低噪声、快速瞬态响应 1.5 A 低压差稳压器

 

描述

TPS7A4501 是一款针对快速瞬态响应而进行优化的低压降 (LDO) 稳压器。 此器件在压降为 300mV 时可提供 1.5A 的输出电流。 运行静态电流为 1mA,在关断时下降到少于 1μA。 静态电流受到很好的控制;与很多其他稳压器一同工作时一样,它在压降时不上升。 除了快速瞬态响应,TPS7A4501 稳压器具有极低的输出噪声,这使得它非常适合于灵敏 RF 电源应用。

输出电压范围为 1.21V 至 20V。 TPS7A4501 在使用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。 与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。 内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。 此器件可被用作一个基准电压为 1.21V 的可调器件。 TPS7A4501 稳压器采用 10 引脚 GDFP(U) 封装。

特性

  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.5A
  • 高输出电压准确度:在 25°C 时为 1%
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:35μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 高纹波抑制:1KHz 时为 68dB
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 1.21V 至 20V 的可调节输出范围
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 与 10µF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 反向电池保护
  • 反向电流保护

查看更多内容

参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDO)

 
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A4501M
Adjustable Output   
0.75   
20   
2.3   
20   
1.21   
CFP   
-55 to 125   
35   
Military   
Ceramic   
38   
3   
300   
1   
See datasheet (CFP)   

其它合格版本 TPS7A4501M

版本 器件型号 定义
宇航 TPS7A4501-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用