TPS7A4501-SP (正在供货)

低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器,TPS7A4501

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS7A4501 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 3 KB 2017年 4月 17日 0 次点击
TPS7A4501 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 74 KB 2017年 4月 17日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
ADC12DJ3200QML-SP 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ3200EVMCVAL 评估模块和开发板
ADS1282-SP 抗辐射评估模块 ADS1282EVM-CVAL 评估模块和开发板
TPS7A4501-SP 低压降 (LDO) 评估模块 TPS7A4501EVM-CVAL 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

航天级 24A 负载点参考设计

The TIDA-070005 is a reference hardware example of a 24-A DC/DC space power solution.

As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。