TPS7A4501-SP 低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器,TPS7A4501 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A4501-SP (正在供货)

低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器,TPS7A4501

低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器,TPS7A4501 - TPS7A4501-SP
 

备选器件推荐

  • TPS7H1101A-SP  - 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。 
  • TPS50601A-SP  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

TPS7A4501 是一款针对快速瞬态响应而进行优化的低压降 (LDO) 稳压器。 此器件在压降为 300mV 时可提供 750mA 的输出电流。 运行静态电流为 1mA,在关断时下降到少于 1μA。 静态电流受到很好的控制;与很多其他稳压器一同工作时一样,它在压降时不上升。 除了快速瞬态响应,TPS7A4501 稳压器具有极低的输出噪声,这使得它非常适合于灵敏 RF 电源应用。

输出电压范围为 1.21V 至 20V。 TPS7A4501 在使用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。 与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。 内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。 此器件可被用作一个基准电压为 1.21V 的可调器件。 TPS7A4501 稳压器采用 10 引脚 GDFP (U) 封装。

特性

  • 符合 QMLV,SMD 5962-12224
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:750mA
  • 高输出电压精度:在 25°C 时为 1%(典型值)
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:Vout = 5V 时为 50μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 高纹波抑制:1KHz 时为 68dB
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 2.3V 到 20V 的宽输入电压 (Vin)
  • 1.21V 至 20V 的可调节输出范围
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 反向电池保护
  • 反向电流保护

应用范围

  • TPS7A4501-SP: 抗辐射应用
  • 射频 (RF) 组件压控稳压器 (VCO),接收器,模数转换器 (ADC),放大器
  • 时钟分配
  • 洁净模拟电源需求
  • TPS7A4501-SP 在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
  • 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等)并且只在 25°C 的温度额定值下测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保在整个军用额定温度范围( -55°C 至 125°C )内或使用寿命内的器件性能。

查看更多内容

参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)

 
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A4501-SP TPS7H1101A-SP
Adjustable Output     Adjustable Output    
1.5     3    
20     7    
2.3     1.5    
20     6.65    
1.21     0.8    
CFP | 10     CFP | 16    
-25 to 125
-55 to 125
25 to 25    
-55 to 125
25 to 25    
35     20    
Space     Space    
Ceramic     Ceramic    
38     25    
3     2    
270     210    
1     7    
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)