TPS7A4001

正在供货

具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A43 正在供货 具有电源正常状态指示和精密使能功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道低压降稳压器 Alternative option with lower IQ.
功能与比较器件相似
TPS7A19 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器 Wide-input-voltage (40-V) LDO regulator with a higher current rating.

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超高输入电压:100V(最大值)
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超高输入电压:100V(最大值)
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.5%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A4001 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4001 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。HVSSOP 封装的工作温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001 器件非常适合在电信和工业 应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 特性 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到 PoE、偏置电源和 LED 照明等 应用的青睐。

TPS7A4001 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。此外,TPS7A4001 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。HVSSOP 封装的工作温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001 器件非常适合在电信和工业 应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。这些 特性 相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此受到 PoE、偏置电源和 LED 照明等 应用的青睐。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A4001 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 26日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技术文章 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018年 6月 11日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
白皮书 Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015年 2月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8805EVM — DRV8805 评估模块

DRV8805 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有内置分度器控制接口),可用于驱动单极步进电机(按全步进、半步进或波模式)。凭借 DRV8805EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8805 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

OPA547EVM — OPA547 评估模块

OPA547EVM 是一个用于针对各种电路配置评估 OPA547 的平台。电路配置包括反相/非反相增益、单/双电源、内部/外部负载和外部基准。该平台提供了“启动/关断”引脚,并且 LED 可提供有关电路状态的视觉指示。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

评估板

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A4001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM143A.TSC (91 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A4001 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM142A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A4001 Transient PSpice Model (Rev. B)

SLVM135B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。基于 MSP430F523x 系列,我们针对此设计的 FirmPSE 系统软件可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050026-23882 — 24-Port (2-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x family, TI's TPS2388x (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00465 — 单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE

TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 型 PoE 自动模式 PSE 的应用。此设计可以向任何以太网电缆供电,使 PoE 供电的负载达到 30W。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20588 — 全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE 参考设计

PMP20588 参考设计利用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。其中包含的隔离型反激式转换器使用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受 12V 直流/24V 交流输入,并为 PSE 提供 55V 直流/600mA 输出源。它非常适合所有 2 类 (30W) PoE PSE 应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00483 — 采用单电流回路和 FSK 调制的双路传感器测量参考设计

TIDA-00483 参考设计将若干器件聚集在一起,旨在创建可通过 4 到 20mA 电流环路测量周围环境和传递温度、湿度和环境光的子系统。此设计具有尺寸小的特点,包含计算和传递传感器数据所需的所有传感器、滤波器和控制电路。此参考设计旨在用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的过程测量应用。传感器、MCU 和通信模块全都使用来自电流环路的电力,此目的所需的电流不到 3.5mA 就可以实现。凭借此电源配置,其余的电流可以动态调节以满足 4 到 20mA 的环路通信协议标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频