TPS7A4001-EP

正在供货

100V 输入电压、50mA 单输出低压降稳压器(增强型产品)

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 58 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating HiRel Enhanced Product Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 58 Iq (typ) (mA) 0.02 Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Rating HiRel Enhanced Product Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -55 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.7%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.7%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。

TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 10月 15日
* VID TPS7A4001-EP VID V6215603 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7A4001MDGNREP Reliability Report 2015年 9月 17日
技术文章 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018年 6月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A4001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM143A.TSC (91 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A4001 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM142A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A4001 Transient PSpice Model (Rev. B)

SLVM135B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频