TPS7A4001-EP
- 超高最大输入电压:100V
- 宽输入电压范围:7V 至 100V
- 准确度:
- 标称:1%
- 整个线路、负载和温度范围内:2.7%
- 低静态电流:25µA
- 关断时的静态电流:4.1µA
- 最大输出电流:50mA
- CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
- 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
90V - 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
- 输入电容:≥ 1µF
- 输出电容:≥ 4.7µF
- 压降电压:290mV
- 内置限流和热关断保护
- 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用
- 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
- 工业自动化
- 电信基础设施
- 车用
- 以太网供电 (PoE)
- 发光二级管 (LED) 照明
- 偏置电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。
TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。
TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。
此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 10月 15日 |
* | VID | TPS7A4001-EP VID V6215603 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | TPS7A4001MDGNREP Reliability Report | 2015年 9月 17日 | |||
技术文章 | Improving IC reliability for harsh design environments | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS7A4001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SBVM143A.TSC (91 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。