TPS7A4001-DIE (正在供货)

超高压线性稳压器

 

描述

TPS7A4001-DIE 是一款可在持续直流或瞬态输入电压下工作的极高电压耐受的线性稳压器。

TPS7A4001-DIE 提供一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以启用一个低电流关断模式。

TPS7A4001-DIE 具有热关断和电流限制功能以便在故障情况下保护系统。

此外,TPS7A4001-DIE 非常适合在电信和工业应用中从中间电压轨生成一个低压电源;它不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,并且可在极高和快速电压瞬态期间和保持稳压。 这些特性转化为更加简单且成本有效的电涌保护电路而被广泛使用,其中包括PoE,偏置电源和 LED 照明。

特性

  • 超高最大输入电压
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 与陶瓷电容器一起工作室保持稳定
  • 内置电流值限制和热关断保护

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
TPS7A4001-DIE
0.005   
Adjustable Output   
7   
100   
1.2   
90   
290   
2.5   
Ceramic   
Catalog   
-40 to 125   

其它合格版本 TPS7A4001-DIE

版本 器件型号 定义
增强型产品 TPS7A4001-EP 支持国防、航天和医疗应用

特色工具和软件