TPS7A30
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
-3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器

-3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 - TPS7A30
数据表
 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TPS7A3001 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 3月 21日
TPS7A3001 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 3月 7日
TPS7A3001 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2017年 3月 7日
TPS7A3001 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 3月 7日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
模拟有源交越音频插件模块 SIDEGIG-XOVEREVM 设计套件和评估模块
TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块 TPS7A30-49EVM-567 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
双轨 (+/-)、超低噪音、高 PSRR 的 LDO (-15V (200mA)) PMP5863 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS7A30 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS7A30

  Min   Max Range
Vin  V -35.0 to -3.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.2A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C