TPS7A25

正在供货

具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 300 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 300 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 超低 IQ:2µA
  • 输入电压:2.4V 至 18V
  • 可用输出电压选项:
    • 固定:1.25V 至 5.0V
    • 可调节:1.24 V 至 17.66 V
  • 在温度范围内的精度为 1%
  • 低压降:300 mA 时为 340 mV(最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • 热关断保护和过流保护
  • 有源过冲下拉
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 封装:6 引脚 WSON
  • 超低 IQ:2µA
  • 输入电压:2.4V 至 18V
  • 可用输出电压选项:
    • 固定:1.25V 至 5.0V
    • 可调节:1.24 V 至 17.66 V
  • 在温度范围内的精度为 1%
  • 低压降:300 mA 时为 340 mV(最大值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • 热关断保护和过流保护
  • 有源过冲下拉
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 封装:6 引脚 WSON

TPS7A25 低压降 (LDO) 线性稳压器集 2.4V 至 18V 输入电压范围和极低静态电流 (IQ) 特性于一体。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。

TPS7A25 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 到 17.64V 之间。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。

在电流为 300mA 时,TPS7A25 LDO 的最大压降小于 340mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 5.4V 输入电压 (VIN) 至 5.0V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.5%。

电源正常状态 (PG) 指示灯可以用来将 MCU 保持在复位状态,直到电源正常,或用于电源定序。PG 引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便通过 VOUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

如需更高的输出电流选项,请考虑 TPS7A26

TPS7A25 低压降 (LDO) 线性稳压器集 2.4V 至 18V 输入电压范围和极低静态电流 (IQ) 特性于一体。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。

TPS7A25 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 到 17.64V 之间。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。

在电流为 300mA 时,TPS7A25 LDO 的最大压降小于 340mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 5.4V 输入电压 (VIN) 至 5.0V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.5%。

电源正常状态 (PG) 指示灯可以用来将 MCU 保持在复位状态,直到电源正常,或用于电源定序。PG 引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便通过 VOUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

如需更高的输出电流选项,请考虑 TPS7A26

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A02 正在供货 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Lower VIN LDO that supports 25-nA IQ and fast transient response
TPS7A03 正在供货 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器 Lower VIN LDO that supports 200-nA IQ and fast transient response

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A25 具有电源正常状态指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 6日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
EVM 用户指南 TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018年 12月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A26EVM-021 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

TPS7A26 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A26 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器的运行和性能。

TPS7A26EVM-021 被配置为适用于动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A2501 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SBVM941.ZIP (55 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010247 — 具有堆叠式电池监测器的高侧 N-MOSFET 控制(高达 32 节串联)电池包参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池包。该设计可监测每个电芯的电压、电池包电流、电芯温度和 MOSFET 温度,并保护电池包以确保安全使用。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可实现轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于多电芯数高电压电池包应用。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050031 — 用于汽车紧急呼叫应用的备用电池参考设计

此备用电源参考设计适用于汽车紧急呼叫应用。它采用单节 LiFePO4 作为备用电池。使用升压转换器 TPS61088-Q1 时,备用电池最低电压可低至 2V;最大输出功率可达 8V/1.7A。此参考设计成本低、效率高、尺寸小。与竞争对手的集成解决方案相比,此转换器的价值在于,当使用备用电池升压时可以实现更高的效率并降低冗余需求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频