TPS7A19

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.45 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.45 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围:4V 到 40V
  • 可调节输出电压:1.5V 至 18V
  • 输出电流:450mA
  • 低静态电流 (IQ):15µA
  • 低压降电压:400mA 时为 450mV(最大值)
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 热关断及过流保护功能
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    • 当 VOUT ≥ 2.5V 时,电容为 10µF 到 500µF
    • 当 VOUT < 2.5V 时,电容为 22µF 到 500µF
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 智能电网基础设施和计量
  • 电动工具
  • 电机驱动
  • 访问控制系统
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4V 到 40V
  • 可调节输出电压:1.5V 至 18V
  • 输出电流:450mA
  • 低静态电流 (IQ):15µA
  • 低压降电压:400mA 时为 450mV(最大值)
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 热关断及过流保护功能
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    • 当 VOUT ≥ 2.5V 时,电容为 10µF 到 500µF
    • 当 VOUT < 2.5V 时,电容为 22µF 到 500µF
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 智能电网基础设施和计量
  • 电动工具
  • 电机驱动
  • 访问控制系统
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。

TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15µA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。

TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。

此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。

TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。

TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15µA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。

TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。

此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A90 正在供货 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 500mA LDO Regulator, low noise (4.7uVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5mm)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A19 是具有电源正常指示功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压降稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 2日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
EVM 用户指南 TPS7A19 EVM User's Guide 2016年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V 450mA 低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

TPS7A1901EVM-760 评估模块专为典型配置而设计,用于评估高电压、超低 IQ、低压差的 40V、450mA TPS7A19 稳压器的运行和性能。

该 EVM 电路板被配置为适用于要求低 IQ、宽输入电压和电压调节的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A1901 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM622A.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM623A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23146 — 适用于服务器辅助电源且采用 GaN 的 45W 高功率密度有源钳位反激式参考设计

这是基于 GaN 的 45W 有源钳位反激式 (ACF) 参考设计,旨在实现更高的功率密度。此电源旨在为服务器和电信电源单元 (PSU) 提供辅助电源。UCC28782 ACF 控制器和 LMG2610 GaN 半桥用于使用 UCC24612 驱动具有同步整流功能的平面变压器。该辅助电源旨在使用 PFC 总线电压作为输入电压来运行,并生成能够提供 3.7A 电流的隔离式 12V 输出和能够提供高达 400mA 电流的非隔离式 18V 输出。主隔离式 12V 输出受 TPS74800 ORing 控制器保护。多个 PMP23146 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频