TPS7A19 450mA 40V 低 Iq LDO | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A19 (正在供货) 450mA 40V 低 Iq LDO

 

备选器件推荐

  • TPS7A90  -  TPS7A90 is 500mA, low noise (4.7uVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5mm)

描述

TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。

TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15µA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。

TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。

此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。

特性

  • 宽输入电压范围:4V 到 40V
  • 可调节输出电压:1.5V 至 18V
  • 输出电流:450mA
  • 低静态电流 (IQ):15µA
  • 低压降电压:400mA 时为 450mV(最大值)
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 热关断及过流保护功能
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    • 当 VOUT ≥ 2.5V 时,电容为 10µF 到 500µF
    • 当 VOUT < 2.5V 时,电容为 22µF 到 500µF
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 智能电网基础设施和计量
  • 电动工具
  • 电机驱动
  • 访问控制系统
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS7A19

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.0 to 40.0V
输出电压  V 1.5 to 18V
输出电流  A ≤ 0.45A
环境温度  °C -40 to 125°C

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A19 立即下单 Adjustable Output     0.45     40     4     18     1.5       SON | 8     Enable
Power Good    
1     -40 to 125     48       0.54 | 1ku     Catalog     Ceramic     45     2     240     0.015     See datasheet (SON)    
TPS7A16 立即下单 Adjustable Output
Fixed Output    
0.1     60     3     18.5     1.2     3.3
5    
MSOP-PowerPAD | 8
SON | 8    
Enable
Power Good    
1     -40 to 125     45     215     1.05 | 1ku     Catalog     Ceramic     26     2     60     0.005     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
See datasheet (SON)