TPS7A16
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
TPS7A1633 TINA-TI REFERENCE DESIGN TINA-TI Reference Design TSC 2019年 6月 25日
TPS7A1650 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 8月 2日
TPS7A1633 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 8月 2日
TPS7A1601 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 8月 2日
TPS7A1601 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 12月 14日
TPS7A1650 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 12月 14日
TPS7A1633 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 12月 14日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DRV8816 评估模块 DRV8816EVM 评估模块和开发板
DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8870EVM 评估模块和开发板
DRV8871 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8871EVM 评估模块和开发板
DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8872EVM 评估模块和开发板
TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块 TPS7A1601EVM-046 评估模块和开发板

参考设计

具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计

此 TI 参考设计为 4 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,因此不再需要单独的 DAC。该设计实现了 12 位的输出分辨率以及 6µA 的输出电流分辨率。该设计在环路电源输入上整合了反极性保护以及 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-4 保护。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
9.5V @ 1.5A Automotive Boost Converter PMP8536 Texas Instruments 参考设计

WEBENCH® Designer TPS7A16

  Min   Max Range
Vin  V 3.0 to 60.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.1A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C