TPS7A10
- 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
- 可实现最低功率损耗的超低压降:
- 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
- 低静态电流:
- VIN IQ= 1.6µA(典型值)
- VBIAS IQ= 6µA(典型值)
- 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 可提供固定输出电压:
- 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
- VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
- 封装:
- 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
- 1.50mm × 1.50mm WSON-6
- 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
- 有源输出放电
TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。
主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。
TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 11月 27日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
技术文章 | How LILO LDOs increase system efficiency | PDF | HTML | 2018年 8月 21日 | |||
EVM 用户指南 | TPS7A10 Evaluation Module User's Guide | 2018年 2月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)
TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 5 | 查看选项 |
WSON (DSE) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。