TPS7A10

正在供货

具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 110 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 110 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² 1.13 x 0.78 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
  • 可实现最低功率损耗的超低压降:
    • 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
  • 低静态电流:
    • VIN IQ= 1.6µA(典型值)
    • VBIAS IQ= 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
  • VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm × 1.50mm WSON-6
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
  • 可实现最低功率损耗的超低压降:
    • 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
  • 低静态电流:
    • VIN IQ= 1.6µA(典型值)
    • VBIAS IQ= 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
  • VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm × 1.50mm WSON-6
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 有源输出放电

TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。

主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。

TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。


TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。

主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。

TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。


下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A02 正在供货 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A03 正在供货 具有使能功能的200mA 毫微功耗 IQ (200nA)低压降(LDO)稳压器 Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A05 正在供货 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable 35% lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 Higher max VIN with similar IQ.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 27日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
技术文章 How LILO LDOs increase system efficiency PDF | HTML 2018年 8月 21日
EVM 用户指南 TPS7A10 Evaluation Module User's Guide 2018年 2月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A1006P PSpice Transient Model

SBVM874.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1006P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM861.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1008P PSpice Transient Model

SBVM858.ZIP (54 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1008P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM870.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A10105P PSpice Transient Model

SBVM873.ZIP (49 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A10105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM877.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1010P PSpice Transient Model

SBVM860.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1010P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM859.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1011P PSpice Transient Model

SBVM871.ZIP (86 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1011P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM876.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1012P PSpice Transient Model

SBVM879.ZIP (48 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1012P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM866.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1015P PSpice Transient Model

SBVM875.ZIP (49 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1015P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM865.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1018P PSpice Transient Model

SBVM868.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1018P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM878.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1025P PSpice Transient Model

SBVM867.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1025P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM869.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1028P PSpice Transient Model

SBVM864.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1028P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM862.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1030P PSpice Transient Model

SBVM872.ZIP (70 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1030P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM863.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计

This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YKA) 5 查看选项
WSON (DSE) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频