TPS7A03

正在供货

具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.6, 5 Noise (µVrms) 130 Iq (typ) (mA) 0.0002 Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 201.1 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 3.6, 5 Noise (µVrms) 130 Iq (typ) (mA) 0.0002 Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 201.1 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCH) 4 0.405769 mm² 0.637 x 0.637 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 超低 IQ: 200 nA(典型值),即使处于压降状态
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 80mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
    • 0.64mm × 0.64mm DSBGA
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能端下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
  • 超低 IQ: 200 nA(典型值),即使处于压降状态
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 80mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
    • 0.64mm × 0.64mm DSBGA
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能端下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A03 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。

TPS7A03 具有超低 IQ( 200nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A03 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A03 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。

TPS7A03 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

TPS7A03 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。

TPS7A03 具有超低 IQ( 200nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A03 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A03 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。

TPS7A03 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS7A05 正在供货 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable Alternative with slightly higher IQ
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 300-mA, low-noise, high PSRR, low-Iq LDO in small size package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A03 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 9月 30日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技术文章 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
应用简报 No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance 2020年 2月 6日
模拟设计期刊 Using power solutions to extend battery life in MSP430(TM) MCU applications (Rev. A) 2019年 9月 11日
技术文章 LDO basics: introduction to quiescent current PDF | HTML 2018年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A0x CORE PSPICE Model

SBVM950.ZIP (15 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YCH) 4 查看选项
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
X2SON (DQN) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频