TPS7A02

正在供货

200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 130 Iq (typ) (mA) 0.000025 Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 130 Iq (typ) (mA) 0.000025 Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCH) 4 0.405769 mm² 0.637 x 0.637 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 超低 IQ: 25 nA(典型值),即使处于压降状态
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 100mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
    • 0.64mm × 0.64mm DSBGA
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能端下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
  • 超低 IQ: 25 nA(典型值),即使处于压降状态
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 100mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5
    • 0.64mm × 0.64mm DSBGA
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能端下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。

TPS7A02 具有超低 IQ( 25nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A02 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A02 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。

TPS7A02 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压降线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。

TPS7A02 具有超低 IQ( 25nA),专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件消耗 超低 (3nA) IQ,有助于延长电池货架期。 TPS7A02 输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,以支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TPS7A02 具有包含内部控制下拉电阻的智能使能电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于更大程度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于禁用状态时最大限度减小外部下拉电路中流过的电流。

TPS7A02 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS7A03 正在供货 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器 Improved transient performance
TPS7A05 正在供货 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable Improved dropout
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 Low IQ LDO in a small package.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A0x CORE PSPICE Model

SBVM950.ZIP (15 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YCH) 4 查看选项
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
X2SON (DQN) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频