TPS799
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
200mA 低瞬态电流,超低噪声,高 PSRR 低压降线性稳压器

 

模型 (27)

标题 种类 类型 日期
TPS79933 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 10日
TPS79945 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79942 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79932 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS799315 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79930 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS799285 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79928 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS799275 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79927 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79926 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79925 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79921 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79920 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79919 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79918 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79915 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79913 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79912 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS79901 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 9日
TPS799195 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 7月 27日
TPS799125 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 6月 27日
TPS799185 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 6月 21日
TPS799L57 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS79933 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 4月 12日
TPS79933 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 4月 12日
TPS799A57 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 7月 14日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS799xx 评估模块 TPS799XXEVM-105 评估模块和开发板

参考设计

为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升跨阻抗带宽的参考设计

此设计展示的高速光学前端通过采用光纤传输介质的飞行时间 (ToF) 距离测量电路实现,该电路适用于任何类型的 ToF 测量,例如在自由空间中进行测量。此设计采用行业领先的 2.5V 输出线性跨阻抗前端,具有 10kΩ 增益和超过 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
适用于消费类应用的双路输出降压和 LDO (12V@250mA) PMP5548 Texas Instruments 参考设计
适用于电信应用的参考设计 (0.9V@0.5A) PMP4742 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS799 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS799

  Min   Max Range
Vin  V 2.7 to 6.5V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.2A
Ambient Temp  °C -55.0 to 150.0°C