主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795

正在供货

具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.26 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 46.8, 48, 74.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.26 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 46.8, 48, 74.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 具有使能功能的 500mA 低压降稳压器
  • 提供固定和可调节版本
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 50dB)
  • 低噪声
    • 33µVRMS(旧芯片)
    • 78µVRMS(新芯片)
  • 与 1µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低压降:110mV(典型值)
  • 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A90
  • 具有使能功能的 500mA 低压降稳压器
  • 提供固定和可调节版本
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 50dB)
  • 低噪声
    • 33µVRMS(旧芯片)
    • 78µVRMS(新芯片)
  • 与 1µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低压降:110mV(典型值)
  • 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A90

TPS795 低压降 (LDO)、低功耗、线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,采用 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装。TPS795 在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS795 提供低压降电压(例如 500mA 时为 110mV)。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。

TPS795 低压降 (LDO)、低功耗、线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,采用 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装。TPS795 在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS795 提供低压降电压(例如 500mA 时为 110mV)。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS796 正在供货 具有使能功能的 1A、低压降稳压器 P2P in SOT-223 and QFN, higher current
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV755P 正在供货 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器 Higher PSRR and lower IQ
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Higher PSRR and lower IQ
TPS7A47 正在供货 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 Higher VIN range, higher current, 31% improved thermal dissipation, much lower noise, much better PSRR
TPS7A90 正在供货 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 Much lower noise, improved PSRR, wider VIN range, 30% smaller package, 1% accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS795 超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 8月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79501DRBEVM — 用于 TPS79501 单路输出 LDO 的评估模块

TPS79501DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON-8) 封装的 TPS79501 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器进行评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79501 PSpice Transient Model

SLVM448.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79501 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM575.TSC (618 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS79501 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM576.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
原理图

C6455 12Vin Power Design

SLVR320.PDF (362 KB)
原理图

C6455 5Vin Power Design

SLVR321.PDF (358 KB)
原理图

5Vin DM355 Power using LDO's (Rev. B)

SLVR331B.PDF (381 KB)

许多 TI 参考设计都包括 TPS795

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频