TPS795
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA 低压降线性稳压器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS79501 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 4月 3日
TPS79501 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 4月 3日
TPS79501 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2011年 11月 8日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
用于 TPS79501 单路输出 LDO 的评估模块 TPS79501DRBEVM 评估模块和开发板
采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO DEM-SOT223LDO 评估模块和开发板

参考设计

谷底开关升压功率因数校正 (PFC) 参考设计

该参考设计说明了一种数字控制方法,可显著提高升压功率因数校正 (PFC) 转换器性能,例如难以满足效率和 THD 标准的轻负载条件下的效率和总谐波失真 (THD)。这是通过 Piccolo™ F280049 微控制器 (MCU (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
Virtex-II Pro 电源管理解决方案(设计 4) PR271 Texas Instruments 参考设计
Virtex-II Pro™ 电源管理解决方案(设计 1) PR218 Texas Instruments 参考设计
Virtex-II Pro™ 电源管理解决方案(设计 2) PR220 Texas Instruments 参考设计
Virtex-II Pro™ 电源管理解决方案(设计 3,具有同步定序) PR252 Texas Instruments 参考设计
Virtex-II Pro™ 电源管理解决方案(设计 3,具有顺序定序) PR222 Texas Instruments 参考设计
Virtex-II Pro™ 电源管理解决方案(设计 5) PR226 Texas Instruments 参考设计

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS795 下载
下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS795

  Min   Max Range
Vin  V 2.7 to 5.5V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.5A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C