TPS791 (正在供货) 超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 低压降线性稳压器

 

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源 TPS76901EVM-127 评估模块和开发板
SOT-23 LDO、5V 至 1V、100mA 输出电源 TPS76933EVM-127 评估模块和开发板
SOT23 LDO、输出为 3.3V 至 5V、100mA 的电源 TPS76918EVM-127 评估模块和开发板
TPS79301 评估模块 TPS79301EVM 评估模块和开发板
TPS79328 评估模块 TPS79328EVM 评估模块和开发板
采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO DEM-SOT23LDO 评估模块和开发板

参考设计

适用于 DAQ 和无线传感器物联网系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高信噪比和低功耗 ADC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。