TPS766
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低静态电流、250mA 低压降稳压器

低静态电流、250mA 低压降稳压器 - TPS766
数据表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板

参考设计

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
12V 输入至 3.3 (2A) 输出 + 隔离型 3.3V (150mA) PMP4536 Texas Instruments 参考设计
适用于三相电表的宽交流输入范围交流/直流电源 (12V@0.5A) PMP4303 Texas Instruments 参考设计