TPS766

正在供货

 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 An 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 200 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 112.6, 176 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 200 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 112.6, 176 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围:
    • 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围:
    • 旧芯片:1.5V 至 5V(固定)和 1.25V 至 5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V 至 12V(固定)和 0.8V 至 14.6V(可调)
  • 输出电流:最高 250mA
  • 输出精度:
    • 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
    • 新芯片:1%(整个负载和温度范围)
  • 低静态电流 (IQ):
    • 旧芯片:空载时典型值为 35µA
    • 新芯片:空载时典型值为 55µA
  • IQ(禁用状态):
    • 旧芯片:10µA(最大值)
    • 新芯片:4µA(最大值)
  • 压降(新芯片):
    • 250mA 时高达 225mV(典型值)(TPS76650)
  • 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
  • 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
  • 过流限制和热保护
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 开漏电源正常
  • 封装:8 引脚,4.9mm × 6mm SOIC (D)
  • 输入电压范围:
    • 旧芯片:2.7V 至 10V(绝对最大值 13.5V)
    • 新芯片:2.5V 至 16V(绝对最大值 18V)
  • 输出电压范围:
    • 旧芯片:1.5V 至 5V(固定)和 1.25V 至 5.5V(可调)
    • 新芯片:1.2V 至 12V(固定)和 0.8V 至 14.6V(可调)
  • 输出电流:最高 250mA
  • 输出精度:
    • 旧芯片:3%(整个负载和温度范围)
    • 新芯片:1%(整个负载和温度范围)
  • 低静态电流 (IQ):
    • 旧芯片:空载时典型值为 35µA
    • 新芯片:空载时典型值为 55µA
  • IQ(禁用状态):
    • 旧芯片:10µA(最大值)
    • 新芯片:4µA(最大值)
  • 压降(新芯片):
    • 250mA 时高达 225mV(典型值)(TPS76650)
  • 高 PSRR(新芯片):1MHz 时为 46dB
  • 内部软启动时间(新芯片):750µs(典型值)
  • 过流限制和热保护
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 开漏电源正常
  • 封装:8 引脚,4.9mm × 6mm SOIC (D)

TPS766 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V(固定版本)或 0.8V 至 14.6V(可调版本)。

输入电压范围高达 16V(新芯片),这使得该器件非常适合由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件具有宽输出电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片),因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

旧芯片支持在整个负载电流范围内提供恒定静态电流(对于 0mA 至 250mA 的整个输出电流范围,通常为 35µA)。

TPS766 LDO 还具有睡眠模式,在该模式下,向 EN(使能)施加 TTL 高电平信号可关闭稳压器。在禁用模式下,旧芯片的静态电流小于 1µA(典型值),而新芯片的静态电流约为 1.6µA(典型值)。

电源正常 (PG) 是高电平有效输出,用于实现上电复位或低电池电量指示。

对于固定输出版本,TPS766 提供 1.5V 至 5.0V(旧芯片)和 1.2V 至 12V(新芯片)的输出范围。对于可调版本,输出电压可在 1.25V 至 5.5V(旧芯片)和 0.8V 至 14.6V(新芯片)范围内编程。TPS766 采用 8 引脚 SOIC 封装。

TPS766 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(新芯片)和高达 250mA 的负载电流。对于新芯片,支持的输出范围为 1.2V 至 12V(固定版本)或 0.8V 至 14.6V(可调版本)。

输入电压范围高达 16V(新芯片),这使得该器件非常适合由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件具有宽输出电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB(新芯片),因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。新芯片支持内部软启动电路机制,该机制可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

旧芯片支持在整个负载电流范围内提供恒定静态电流(对于 0mA 至 250mA 的整个输出电流范围,通常为 35µA)。

TPS766 LDO 还具有睡眠模式,在该模式下,向 EN(使能)施加 TTL 高电平信号可关闭稳压器。在禁用模式下,旧芯片的静态电流小于 1µA(典型值),而新芯片的静态电流约为 1.6µA(典型值)。

电源正常 (PG) 是高电平有效输出,用于实现上电复位或低电池电量指示。

对于固定输出版本,TPS766 提供 1.5V 至 5.0V(旧芯片)和 1.2V 至 12V(新芯片)的输出范围。对于可调版本,输出电压可在 1.25V 至 5.5V(旧芯片)和 0.8V 至 14.6V(新芯片)范围内编程。TPS766 采用 8 引脚 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS766 250mA 16V 低压降稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 15日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
模拟设计期刊 低成本隔离式 3.3 至 5V DC/DC 转换器的离散设计 英语版 2011年 4月 5日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDEP0010 — Sercos 3 通信开发平台

TIDEP0010 Sercos III 通信参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。该参考设计面向 Sercos III 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Sercos III 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该设计包含 TMDSICE3359,但也可以与 TMDXICE110 配合使用。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0008 — PROFINET 通信开发平台

该参考设计面向 PROFINET 次级通信,可帮助您在各种工业自动化设备中实现 PROFINET 通信标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计是使用 TMDSICE3359 创建的,但也可以使用 TMDXICE110。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0032 — 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计

30 多种工业标准对用于工业自动化的工业以太网进行了规定。一些完善的实时以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III 和 PowerLink)需要 FPGA 或 ASIC 方面的专用 MAC 硬件支持。工业通信子系统中的可编程实时单元 (PRU-ICSS) 作为 Sitara 处理器系列中的硬件模块存在,通过单芯片设计取代了 FPGA 或 ASIC。利用 PRU-ICSS 中的固件,可以检测工业以太网协议的类型并在运行时将适当的工业应用加载到 Sitara 处理器中。该参考设计介绍了用于 PRU-ICSS (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0003 — 以太网/IP 通信开发平台

该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 开发平台

TIDEP0028 Ethernet Powerlink 参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Powerlink 开放媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。TIDEP0028 面向 Ethernet Powerlink 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Powerlink 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该参考设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0054 — 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 是世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。认识到制炼厂中的混合特性,此参考设计是将现有现场总线技术迁移到基于 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网网络的一个组成部分。此设计在 AM572x 上演示了 PROFIBUS 主设备和 PROFINET IRT 设备,协议栈同时在 ARM Cortex-A15 核心上运行,而整个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0033 — 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主控协议参考设计

利用工业通信子系统中的可编程实时单元 (PRU-ICSS),您无需使用 FPGA、CPLD 或 ASIC 即可支持实时关键型应用。
该参考设计介绍了如何在 PRU-ICSS 上实现具有信号路径延迟补偿的 SPI 主协议。该参考设计支持 ADS8688 SPI 时钟频率高达 16.7MHz 的 32 位通信协议。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0027 — 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO)

面向工业应用的具有 PRU-ICSS 的 TIDEP0027 高性能脉冲序列输出 (PTO) 将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块整合成单个片上系统 (SoC) 解决方案。此设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE),但也可与其他支持 PRU-ICSS 的开发板结合使用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频