TPS760
- 50-mA Low-Dropout Regulator
- Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
- Dropout Typically 120 mV at 50 mA
- Thermal Protection
- Less Than 1-uA Quiescent Current in Shutdow
- \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 Package
- ESD Protection Verified to 1.5 kV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
The TPS760xx is a 50 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS760xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.
The TPS760xx is available in a space-saving SOT\x9623 package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators 数据表 (Rev. D) | 2001年 5月 4日 | |||
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | ESR, Stability, and the LDO Regulator (Rev. A) | 2020年 1月 7日 | ||||
应用手册 | Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) | 2018年 8月 17日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
用户指南 | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005年 6月 2日 | ||||
应用手册 | Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance | 1999年 8月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-00078 — 具有 I/Q 校正的直接降压转换系统
TSW6011EVM 的现场可编程门阵列 (FPGA) 中实施的 I/Q 校正块可帮助用户在无线系统中采用直接降压转换接收器架构。I/Q 校正块包含一个单头盲算法,该算法可以校正零中频接收器系统中与频率无关的 I/Q 不平衡。除了 I/Q 校正块,FPGA 还包括一个数字增益块、一个数字功率测量块、两个内插块、一个 I/Q 偏移校正块和一个正交混频块。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。