TPS745-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件结温:–40°C 至 150°C
- 封装:
- 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
- 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 输出电压范围:
- 固定电压:0.65V 至 5.0V
- 可调节电压:0.55V 至 5.5V
- 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
- 输出精度:±0.85% (25°C),±1.5%(最大值)
- 电源正常输出选项:
- 开漏和推挽
- 超低压降:
- 500mA 时为 160mV(最大值)(3.3VOUT)
- 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
- 低 IQ:25µA(典型值)、1.5µA(关断)
- 有源输出放电
- 提供功能安全
- 低热阻:
- DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
- DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W
TPS745-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 500mA 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚、3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS745-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。
TPS745-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。该器件还提供固定输出电压,为常用电压轨供电。
TPS745-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行定序。
TPS745-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS745-Q1 采用小型可湿性侧面 WSON 封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA LDO 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
功能安全信息 | TPS745-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 | |||
产品概述 | Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |||
EVM 用户指南 | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS746EVM-009 — 具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有电源状态良好指示的 TPS746 1A 低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器的运行和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车类数据线供电参考设计
PMP41085 — Automotive 100W infotainment display module reference design with functional safety capabilities<
The LM74900-Q1 is the first stage of the design playing a role of protection for negative input voltage, undervoltage, locked output, and (...)
PMP30921 — 4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计
添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。