TPS74401
- 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
- 软启动 (SS) 引脚可借助由外部电容器设置的斜坡时间实现线性启动
- 线路、负载和温度上精度 1%
- 借助外部偏置电源可支持低至 0.9V 的输入电压
- 可调节输出电压范围:0.8V 至 3.6V
- 超低压降:3.0A 时为 115mV(典型值)
- 搭配使用任意输出电容或不使用输出电容时均可保持稳定
- 出色的瞬态响应
- 漏极开路电源正常输出(仅限 VQFN)
- 封装:5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW),3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR) 和 DDPAK
TPS74401 低压降 (LDO) 线性稳压器提供了一套面向多种应用的易用稳健型电源管理 解决方案。用户可编程的软启动功能可降低器件启动时的电容浪涌电流,从而以最大限度减小输入电源的应力。软启动具有单调性,非常适合为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,用户可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置出一套可满足其 排序要求的 解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度。TPS74401 系列 LDO 在不使用输出电容或搭配使用陶瓷输出电容时都可以稳定运行。该器件系列的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。 TPS74401 可提供两种 20 引脚小型 VQFN 封装(一个 5mm × 5mm RGW 和一个
3.5mm × 3.5mm RGR 封装),因此总体解决方案尺寸高度紧凑。对于 要求 额外功率耗散的应用,还提供了 DDPAK (KTW) 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
TPS74401EVM-118 — TPS74401 评估模块
The TPS74401EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74401 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74401, 3 A linear regulator with programmable soft-start and integrated power good (PG). Refer to (...)
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
TIDA-00352 — SDI 视频聚合参考设计
TIDA-00309 — DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计
TIDA-00270 — 电流均流双路 LDO
TIDA-00269 — 千兆以太网链路聚合器参考设计
TIDA-00234 — 用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计
TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 7 | 查看选项 |
VQFN (RGR) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RGW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。