TPS73801-SEP
- VID V62/18616
- 耐辐射
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
- TID 特征值高达 50krad(Si)
- 增强型航天塑料
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型塑封实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知周期
- 产品可追溯性
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1A
- 压降电压:300mV
- 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压降中的受控静态电流
- 可调节输出电压:1.21V 至 20V
- 关断模式下静态电流小于 1µA
- 与 10µF 输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
TPS73801-SEP 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。与许多其他稳压器相比,静态电流受到很好的控制,在压降时不上升。除了快速瞬态响应,TPS73801-SEP 稳压器还有很低的输出噪声,因此非常适合灵敏射频电源应用。
输出电压范围是 1.21V 至 20V,与低至 10µF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。使用小型陶瓷电容器可无需额外的 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器可采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装,提供可调的 1.21V 基准电压。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal 内核 XQRVC1902 ACAP 和 TI 耐辐射产品的 Alpha Data ADM-VA600 套件
具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。
TPS73801-SEP TINA-TI Transient Reference Design
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-223 (DCQ) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。