TPS737
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护

单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护 - TPS737
数据表
 

模型 (9)

标题 种类 类型 日期
TPS73718 Unencrypted Model PSpice Model ZIP 2014年 5月 8日
TPS73718 PSPICE Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 17日
TPS73701 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 17日
TPS73734 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 2月 5日
TPS73730 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 2月 5日
TPS73725 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 2月 5日
TPS73733 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 12月 19日
TPS73701 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2012年 6月 30日
TPS73701 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2012年 6月 30日

设计套件与评估板 (12)

培训内容 型号 类型
ADS114S08 评估模块 ADS114S08EVM 评估模块和开发板
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板
ADS122U04 评估模块 ADS122U04EVM 评估模块和开发板
ADS1235 评估模块 ADS1235EVM 评估模块和开发板
ADS1261 评估模块 ADS1261EVM 评估模块和开发板
TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM 评估模块和开发板
TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM 评估模块和开发板
TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module TPS73701DRVEVM-529 评估模块和开发板
具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 评估模块和开发板
毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块 MMWAVEPOEEVM 评估模块和开发板
通用低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块 MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块和开发板
BeagleBone 开发板 BEAGLEBN 评估模块和开发板

参考设计

适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
微控制器电源 PMP5609 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

TPS73701DRVEVM-529 Gerber Files   (ZIP 754 KB )    2013年 3月 5日    (英文內容)

WEBENCH® Designer TPS737

  Min   Max Range
Vin  V 2.2 to 5.5V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 1.0A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C