TPS734
- 符合汽车应用要求
- 具有使能功能(EN)的250mA低压降稳压器
- 低 IQ: 44μA
- 提供了多个输出电压版本:
- 固定3.3V输出:
- 从 1.25V 到 6.2V 的可调节输出
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 超低噪音:28μVRMS
- 快速启动时间:45μs
- 与一个典型输出电容值为2.0μF的低等效串联电阻一起工作时保持稳定
- 负载/线路瞬态响应优良
- 2% 总体准确度(在负载/线路/温度上)
- 薄型小尺寸晶体管(SOT)-23封装
TPS734xx-Q1低压降(LDO),低功率线性稳压器系列产品在保证极低的接地电流的前提下提供出色的交流(ac)性能。 当消耗的接地电流非常低时(典型值44μA),提供高电源抑制比(PSRR),低噪音,快速启动,和出色的线路和负载瞬态响应。 TPS734xx-Q1与陶瓷电容器一起工作时保持稳定并且使用先进的BiCOMS制造工艺来在输出电压为250mV时生成一个典型值为125mV的压降电压。 TPS734xx-Q1使用一个精度电压基准和反馈环路来实现全部负载,线路,变化,和温度变化范围上2%的总精度。 其额定温度范围TA = –40°C至+105°C并且采用薄型ThinSOT-23封装,此封装方式是无线耳机,打印机,和无线网路(WLAN)卡的理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 2月 6日 | |
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
白皮书 | The ultra-low-power USB revolution (Rev. A) | 2019年 2月 26日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
EVM 用户指南 | TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 2月 28日 | ||||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
应用手册 | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板 EVM 是一种评估平台,用于加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱以及 ADAS 应用的开发速度,并缩短其上市时间。CPU 板集成了并行摄像头接口、CAN、千兆位以太网、FPD-Link、USB3.0 和 HDMI 等主要外设。
评估板
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块
J6Entry/RSP EVM 是一种评估平台,用于加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。
主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等主要外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,从而提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。
评估板
TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 评估模块
TPS73401DRVEVM-527 有利于对 DRV(2mm x 2mm SON)封装中的 TPS73401 单输出 250mA LDO 进行评估。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。