TPS723
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
200mA 负输出低压降线性稳压器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TPS72325 Unencrypted PSpice Model PSpice Model ZIP 2017年 2月 13日
TPS72301 Unencrypted PSpice Model PSpice Model ZIP 2017年 2月 13日
TPS72325 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 7日
TPS72301 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 5月 7日

参考设计

85V-400V 交流输入、多输出反激式参考设计

此离线反激式参考设计采用 UCC28700 控制器,可从交流输入 (85VAC - 400VAC) 生成 2 个隔离式输出(1.2A 时为 12V,10mA 时为 -3.3V)。此控制器可以为初级侧反馈提供精确的电压和电流调节,因此无需使用光耦合器反馈电路。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer TPS723

  Min   Max Range
Vin  V -10.0 to -2.7V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.2A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C