TPS723
- Ultralow noise: 60 µVRMS typical
- High PSRR: 65 dB typical at 1 kHz
- Low dropout voltage: 280 mV typical at 200 mA, 2.5 V
- Available in –2.5-V and adjustable (–1.2 V to –10 V) versions
- Stable with a 2.2-µF ceramic output capacitor
- Less than 2-µA typical quiescent current in shutdown mode
- 2% overall accuracy
(line, load, temperature) - Thermal and over-current protection
- Packages:
- SOT23-5 (DBV)
- SOT23-5 (DDC)
- WSON-6 (DRV)
- Operating junction temperature range: –40°C to 125°C
The TPS723 low-dropout (LDO) negative voltage regulator offers an ideal combination of features to support low noise applications. This device is capable of operating with input voltages from –10 V to –2.7 V, and support outputs from –10 V to –1.2 V. This regulator is stable with small, low-cost ceramic capacitors, and include enable (EN) and noise reduction (NR) functions. Thermal short-circuit and over-current protections are provided by internal detection and shutdown logic. High PSRR (65 dB at 1 kHz) and low noise (60 µVRMS) make the TPS723 ideal for low-noise applications.
The TPS723 uses a precision voltage reference to achieve 2% overall accuracy over load, line, and temperature variations. Available in a small SOT23-5 package, the TPS723 is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS723 200-mA, Low-Noise, High-PSRR, Negative Output Low-Dropout Linear Regulators 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2019年 12月 3日 | ||
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
TIDA-00661 — 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。