TPS722 (正在供货) 50mA、无电容、低输入电压、低压降线性稳压器

50mA、无电容、低输入电压、低压降线性稳压器 - TPS722
数据表
 

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源 TPS76901EVM-127 评估模块和开发板
SOT-23 LDO、5V 至 1V、100mA 输出电源 TPS76933EVM-127 评估模块和开发板
SOT23 LDO、输出为 3.3V 至 5V、100mA 的电源 TPS76918EVM-127 评估模块和开发板
TPS79301 评估模块 TPS79301EVM 评估模块和开发板
TPS79328 评估模块 TPS79328EVM 评估模块和开发板
采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO DEM-SOT23LDO 评估模块和开发板

参考设计

RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计

此参考设计提供了评估 RF430FRL152H NFC 传感器接口应答器的平台。开箱之后,热敏电阻和光晶体管的测量值可直接传输到具有 NFC 功能的智能手机或其他 NFC/RFID 读取设备上。此参考设计可以在电池供电的情况下操作,将数据记录到 FRAM,也可以不使用电池,而利用从射频场收集的能量。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。