TPS715A

正在供货

80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.08 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 575 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 69 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.08 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 575 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 69 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.205V 至 15V
  • 输出电流:高达 80mA
  • 超低 I Q:80mA 负载电流下为 3.2µA
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3mm × 3mm VSON (DRB)
    • 2mm × 2mm WSON (DRV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 有关 MSP430 特定的输出电压,请参见 TPS715
  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.205V 至 15V
  • 输出电流:高达 80mA
  • 超低 I Q:80mA 负载电流下为 3.2µA
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3mm × 3mm VSON (DRB)
    • 2mm × 2mm WSON (DRV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 有关 MSP430 特定的输出电压,请参见 TPS715

TPS715A 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715A 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715A 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715A LDO 在负载电流为 80mA 时支持 650mV(典型值)的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 80mA)范围内都是稳定的。TPS715A(新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715A 可采用适用于高功率耗散应用的 3mm × 3mm 封装,也可以采用适用于手持和超便携式应用的 2mm × 2mm 小型封装。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3mm × 3mm 封装。

TPS715A 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715A 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715A 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715A LDO 在负载电流为 80mA 时支持 650mV(典型值)的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 80mA)范围内都是稳定的。TPS715A(新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715A 可采用适用于高功率耗散应用的 3mm × 3mm 封装,也可以采用适用于手持和超便携式应用的 2mm × 2mm 小型封装。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3mm × 3mm 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Next-generation version with lower quiescent current and wider input voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS715A 80mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 11月 27日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
EVM 用户指南 TPS715AxxEVM 2004年 11月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 评估模块

TPS71401DRVEVM-426 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DRV (2mm x 2mm SON) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 评估模块

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS715 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS715 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此 EVM 配置包含一个 50mA 低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 50mA 的电流,具有高达 24V 的宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 30V。为了实现 TPS715 的稳定性,请使用 0.47µF(或更大)的有效输出电容以及低等效串联电阻 (ESR)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 电源转换器控制卡评估模块

UCD3138064AEVM149 是 EVM 板,充当 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 数字电源应用的控制卡。UCD3138064AEVM149 可用作研究 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 控制器器件的独立控制卡,也可用作 DPWM 控制板以便与功率级板一起实现完全调节的电源转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS715A01 PSpice Transient Model

SBVM130.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS715A30 PSpice Transient Model

SBVM127.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS715A33 PSpice Transient Model

SBVM543.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS715A33 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM542.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-PSFB-DCDC — 相移全桥直流/直流电源转换器参考设计

该设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。该相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制器无需任何外部支持电路即可实现高性能峰值电流模式控制,这一功能在基于微控制器的设计中是独树一帜的。该设计能够在较宽的负载范围内实现高效率,峰值效率高于 95%,同时支持在整个负载范围内进行 ZVS 开关。此外,该设计上手十分容易。为方便起见,可使用提供的 GUI 对设计和 Piccolo 微控制器的功能进行初步评估。当准备好深入探究时,可使用分步说明文档来详细了解底层硬件和软件的实施。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP5800 — 用于 Intel IMVP6.5 Arrandale CPU 内核的同步降压 (1.05V@48A)

适用于工业和嵌入式 PC 的 Intel Core i7 (Arrandale) 48A CPU 内核参考设计;此两相 48A 设计面向采用 Intel Core i7 处理器的嵌入式和工业 PC,在小面积内提供紧凑 CPU 内核电压调节和出众热性能
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRB) 8 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频