TPS71550-DIE (正在供货)

单路输出 LDO、50mA、固定电压 (5.0V)、高输入电压、低静态电流

 

描述

TPS71550 低压降 (LDO) 电压稳压器提供了高输入电压、低压降电压、低功耗运行、和微型化封装所具有的优势。 TPS71550,运行在一个5V至 24V 的输入电压范围内,与任何电容器 (≥0.47µF) 一起工作时保持稳定。 低压降电压和低静态电流使得此器件能够运行在极低的功耗水平上。 因此,TPS71550非常适合于为电池管理集成电路 (IC) 供电。 特别是,由于TPS71550在其上的电压达到最低输入电压时即可启用,所以输出可以快速为电池充电 IC 的运行持续供电。

已经用一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOS) 导通元件取代了常用的三极管 (PNP) 导通晶体管。 由于 PMOS 运行为一个低值电阻器,负载电流50mA 时 415mV(典型值)的低压降电压与负载电流直接成比例。 在整个输出负载电流范围内,低静态电流保持稳定。

特性

  • 24V 最大输入电压
  • 低静态电流
  • 低压降稳压器
  • 提供5V版本的器件
  • 最小/最大额定电流限制

查看更多内容

特色工具和软件